Akılı akım dağıtımı

  (54 ürünler)
10 20 50 100
sayfa: 1 2 3 4 5 6
sırala:
İşaretli Ürünler
sayfa: 1 2 3 4 5 6

MICO - akıllı akım dağıtımı

İzlemek, belirlemek, devre dışı bırakmak
MICO, Murrelektronik'in 24 V DC için akıllı akım dağıtım sistemidir. Akımları izler, sınır yükleri belirtir, aşırı yük ve kısa devreleri amaca uygun olarak devre dışı bırakır ve böylelikle makinenin kullanılır olmasını temin eder.

Çok bileşenli ve karmaşık akım besleme sitemlerinde güvenilir yük koruma talepleri daha yüksek olur. Birincil güç kaynakları genellikle böyle sistemlerin kalbini oluşturur. Birincil güç kaynakları Output gerilimi ve Output akımını elektronik olarak izler. Bir kısa devre ya da aşırı yük durumunda akım yönündeki koruma cihazlarının (örneğin Kontaklerin) daha yavaş tepki vermeleri, böylelikle seçicilik sağlamamaları mümkün olabilir. Bu durum voltaj düşüklükleri hatta kablo yangınlarına neden olabilir. Kompakt MICO modülleri bu etkiyi engellemek için uygundur. Böylelikle arızalar çabuk belirlenir, makine ve tesislerin kullanılabilirliği yüksek kalır.

MICO akımları izler:

Her tek, iki ya da dört akım hattı için hatta özel bir azami akım değeri belirlenebilir.

MICO sınır değerlerde uyarır:

Kanal için belirlenmiş yük akımının yüzde 90'ına ulaşıldığında, görsel bir uyarı sinyali verilir.

MICO aşırı talepleri algılar:

Yük akımı belirli bir akım değerini aşar ya da kısa devreler oluşursa, MICO ilgili kanalı kesin olarak devre dışı bırakır.

MICO esneklik sağlar:

Her kanal bir düğmeye basmakla tek tek Aktifsizleştirilebilir.

İlgili arama konuları: Akım dağıtımı, aşırı akım koruma sistemi, hat koruma anahtarı, LSS, akım izleme, sigorta otomatiği, Sigorta DIN rayı, elektronik sigorta, elektrik sigorta, sigorta modülü