Conectores - Redondos abrangente e versatile: M8, M12, M16, M23

O modelo certo para qualquer aplicação. Resistentes a choque e vibração com fixação integrada. Confiável - 100 % tested.
A Murrelektronik oferece uma das mais abrangentes gamas do mercado.

Confiável, rápida, de fácil montagem e um LED claro

Estas são apenas algumas das características que tornam esta gama de produtos uma das melhores.Porca sextavada integrada com rosca para conexões seguras. Alta resistência, injeção com PUR livre de halogênio garante a vedação IP67/68. Vasta gama de material e cor do cabo - sempre a escolha certa para sua aplicação.

MQ12 - este é o nosso sistema de conexão rápida que não requer quaisquer alterações no lado do sensor.

O MQ12 é completamente compatível e intercambiável com todos os sistemas convencionais. „Economiza 80% do tempo de instalação.

Conectores para indústria de alimentos e bebidas.

Todas as partes metálicas são feitas de aço inoxidável e os cabos apresentam um revestimento de PVC ou TPE-S.
Alternative search requests: Conector para sensor, Cabo para sensor, Conector M12, Sensor indutivo, Conector M8