MVK Metálico

  (51 Produtos)
10 20 50 100
Página: 1 2 3 4 5 6
Ordenar por:
Produtos Marcados
Página: 1 2 3 4 5 6

MVK METÁLICO - Módulos I/O compactos para aplicações exigentes

Forte e confiável. Seguro (circuitos de segurança de acordo com a EN 13849-1 até PL e). Versões de acordo com padrões das Montadoras Automobilísticas.
O MVK Metálico apresenta uma caixa metálica robusta e é extremamente resistente a vibrações, ruídos eletromagnéticos e respingos de solda. Válvulas duplas ocupam apenas uma porta M12. Versões PROFINET com ligamento rápido (< 500 ms). Modelos com I/Os configuráveis (entrada ou saída). Menos variações necessárias, minimizando os custos de estoque. Flexibilidade máxima para expansões.
O diagnóstico do MVK metálico oferece informações detalhadas sobre o tipo e localização das falhas ou erros. Somente a porta afetada é desligada, e não todo o módulo. Mensagem detalhada é enviada para o controlador e para os LED do dispositivo. Minimiza o tempo de parada - falhas são corrigidas mais rápido.

PROFIBUS, PROFINET, CANopen


Alternative search requests: IO Remoto, Módulo de Entrada/Saída, IO IP67, IO IP67 Compacto, Módulo Fieldbus