원형 커넥터 - 포괄적이고 다양한 제품군 : M8, M12, M16, M23

무어일렉트로닉의 커넥터는 통합된 체결방식으로 진동 및 충격에 강하며 100% 테스트를 완료한 후 출고됩니다.
다양하고 포괄적인 커넥터 제품군을 보유하고 있어, 어떠한 어플리케이션에도 적합한 제품입니다.

높은 신뢰성, 빠르고 쉬운 조립, 명확한 LED 표시등 :

보다 확실하게 연결하기 위한 육각너트, IP67/68 보호등급의 할로겐 프리 PUR 몰딩형, 다양한 재질 및 색상 등 - Always the right choice!

MQ12- 센서 부분을 바꾸지 않고 빠르게 쉽게 연결

MQ12는 모든 표준 시스템에 사용가능한 제품으로 설치시간을 80% 줄일 수 있습니다.

F&B 용 커넥터

모든 메탈 부분은 스테인레스 스틸로 제작되었고, 케이블 재질은 PVC 나 TPE-S 로 제공됩니다.

관련검색어 : 산업용 코드셋, M12 패치케이블, 원형 커넥터, 산업용 표준 커넥터, M12 케이블, M12 코드셋, 센서 케이블, 원형 커넥터, 빠른 연결, 센서 커넥터, 12mm 커넥터, 마이크로 커넥터, 센서 액츄에이터 커넥터