MVK メタル

  (51 Articles)
10 20 50 100
Page: 1 2 3 4 5 6
sort by:
Products Marked
Page: 1 2 3 4 5 6

MVK Metal - 過酷な環境に耐える コンパクト I/O モジュール

堅牢で高い信頼性˳ 安全 (安全回路は EN 13849-1 PL e準拠)˳ PROFINET/AIDAに準拠˳
MVK METALは堅牢な金属製ハウジングで、強い耐振動性と粉塵や溶接スプラッタに対する防塵性が特徴です。1つのM12ポートで2出力のダブルバルブコネクタが使用可能。PROFINET Fast Start Up (< 500 ms)に対応。マルチファンクション I/Oに対応。 汎用性が高く、在庫費用を最小化します。 拡張性のための高い柔軟性。
MVKメタルの診断オプションは、I/Oタイプと故障やエラーの場所に関する詳細な情報を提供します。影響を受けたポートだけをシャットダウンし、モジュール全体に影響は与えません。詳細メッセージは、コントローラとLEDデバイスに送信します。最小限の停止時間 - 迅速な故障個所の修理が可能。

PROFIBUS, PROFINET, CANopen