丸型コネクタ - 包括的で用途が広いM8, M12, M16, M23

„幅広いアプリケーションに最適。„組み込まれた締め具により耐衝撃、振動性が高い。信頼性 - 100 %試験済み。
MURR社は市場で最も包括的なコネクタをご提供しています。

信頼性が高く、迅速で容易なアセンブ リ、クリアなLED表示:

これらは、この製品分野の特徴のほんの一部です。6角ナットによる確実な接続。„高い耐性、ハロゲンフリー PURモールディングにより、保護等級IP67/68。 幅広いケーブル材質と色 - 常にお客様のアプリケーションに最適な選択が可能。

MQ12 - 我々のクイック接続システムは、センサー側のコネクタの変更を必要としません。

MQ12は、す べてのスタンダードなシステムと、完全な互換性と置換性があります。 „取付け時間を80%削減。

食品、飲料機械向けコネクタ。

すべての金属パーツはステンレススチール製で、ケーブルはPVC、またはTPE-Sシースです。