Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Frontplattenschnittstellen

Die Frontplattenschnittstellen Modlink MSDD von Murrelektronik ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Steuerung von Maschinen und Anlagen im Diagnose- und Servicefall. Der Schaltschrank kann dabei geschlossen bleiben, die Komponenten im Inneren werden in der vorgegebenen Schutzart betrieben. Modlink MSDD zeichnet sich durch eine modulare Bauweise mit umfangreichen Komponenten und über 100.000 Kombinationsmöglichkeiten aus. Es gibt länderspezifische Versionen mit Zulassungen wie cURus und cULus für den weltweiten Einsatz sowie verschiedene Farbvarianten. Die Schnittstellen verfügen über einen intuitiven Verschlussmechanismus mit 3mm Doppelbart oder Daimlerschließung. Beim Schließen gewährleisten sie die Schutzart IP65. Ein integrierter Federmechanismus hebt den Deckel um 30° an, wenn er nicht verschlossen ist. So ist auf einen Blick erkennbar, wenn die Schnittstelle noch geöffnet ist. Als Einsätze können Schutzkontaktsteckdosen für verschiedene Länder, diverse Datensteckverbinder sowie frei konfigurierbare Kombinationen verwendet werden. Die Steckdosen können gemäß EN 60204-1 und NEC mit einem FI-Schutzschalter abgesichert werden. Die Frontplattenschnittstellen eignen sich auch für Kundenbeschriftungen. Die Deckel können per Laser individuell beschriftet werden, z.B. mit Hinweisen, Grafiken oder Firmenlogos. Murrelektronik bietet Einbaurahmen, Einsätze und Verschlüsse sowohl als Sets als auch als Einzelkomponenten an. Über 100.000 Kombinationen sind möglich. Zubehör wie Kabel, Blindplatten und Gehäuse ergänzen das Sortiment. Die Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen ermöglichen somit einen sicheren und normkonformen Zugang zur Maschinensteuerung und darüber hinaus individuelle Kundeninformationen direkt am Schaltschrank.

Frontplattenschnittstellen