MVK+MPNIO DI8 DI8 POF IRT
Push Pull galvanische Trennung
ArtNr.: | 55254 |
Gewicht: | 0.977 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Eingänge
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 12 A |
Summenstrom US max. | 12 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | ja |
Fast-Start-Up Zeit max. | 0,5 s |
IRT (Netzwerkkommunikation) | ja |
MRP-Client | ja |
PROFINET Netload Class | III |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | C |
PROFINET-Spezifikation | V2.2 |
Shared Device/Input | ja |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Leitungsbruch | pro Port |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 56,2 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X4-X7 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | XD1, XD2 |
Anschlusstyp 3 | XF1, XF2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | Push Pull |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | 24 V DC (UA) |
PIN 4 | 0 V (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | POF SC-RJ |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | RD |
PIN 2 | TD |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879553162 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----