MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
ArtNr.: | 86025 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 7.9 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 60/B
500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 240 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 415 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,3 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1,36 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 58,3 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 33,6 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 51,33 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 29,7 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 110 V |
---|---|
Ausgangsspannung AC 2 | 240 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 91 mm |
Befestigungsmaß b | 122 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 112,6 mm |
Breite | 150 mm |
Tiefe | 170 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879079013 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |