Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Intelligente Stromverteilung

MICO von Murrelektronik ist das ideale Stromverteilungs- und Überwachungssystem für Anwendungen im 12V, 24V oder 48V DC-Bereich. MICO überzeugt als eine Art elektronischer Schutzschalter durch hervorragende Qualität und herausragenden Funktionen. Dazu gehört das konsequente Überwachen von einzelnen Strömen je Kanal. Herausfordernd ist, dass MICO so früh wie nötig und so spät wie möglich abschaltet. Ebenso wesentlich ist es, Grenzlasten zu ermitteln und ein sofortiges Auslösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten. MICO stellt die Anforderungen des Laststroms bei langen Kabellängen zu jedem Zeitpunkt in den Mittelpunkt.

Intelligente Stromverteilung

MICO - intelligente Stromverteilung

MICO ist das intelligente Stromverteilungssystem von Murrelektronik für 12VDC, 24VDC oder 48VDC. Es überwacht Ströme, signalisiert Grenzlasten, schaltet Überlastsituationen und Kurzschlüsse zielgerichtet ab und sichert so die Maschinenverfügbarkeit.

In komplexen Stromversorgungssystemen mit einer Vielzahl von Komponenten sind die Anforderungen an die Absicherung der Verbraucher hoch. Primärschaltregler sind oft das Herz solcher Systeme. Primärschaltregler überwachen elektronisch die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom. Bei einem Kurzschluss- oder Überlastfall kann es vorkommen, dass nachgeschaltete Schutzorgane (z.B. Leitungsschutzschalter) träger sind, als das Netzgerät und so keine Selektivität gewährleistet ist. Dies kann zu kritischen Situationen wie Spannungseinbrüchen oder sogar Leitungsbränden führen.

Die kompakten MICO-Module eignen sich, diesen Effekt zu vermeiden. So werden Fehler schnell gefunden, die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen bleibt hoch.

MICO überwacht Ströme:

Für jeden einzelnen der zwei oder vier Strompfade kann ein maximaler, individueller Stromwert eingestellt werden.

MICO signalisiert Grenzlasten:

Werden 90 Prozent des am Kanal eingestellten Laststroms erreicht, dann erfolgt eine optische Warnmeldung.

MICO erkennt Überbeanspruchungen:

Überschreitet der Laststrom den eingestellten Stromwert oder treten Kurzschlüsse auf, dann schaltet MICO den betroffenen Kanal konsequent ab.

MICO verleiht Flexibilität:

Jeder Kanal kann individuell per Tastendruck deaktiviert werden.

Verwandte Suchanfragen: Stromverteilung, Überstromschutzeinrichtung, Leitungsschutzschalter, LSS, Stromüberwachung, Sicherungsautomat, Sicherung DIN-Schiene, elektronische Sicherung, elektrische Sicherung, Sicherungsmodul, elektronische Absicherung

MICO ist das intelligente Stromverteilungssystem von Murrelektronik für 12VDC, 24VDC oder 48VDC. Es überwacht Ströme, signalisiert Grenzlasten, schaltet Überlastsituationen und Kurzschlüsse zielgerichtet ab und sichert so die Maschinenverfügbarkeit.

Intelligente Stromverteilung - Funktionen

  • Elektronische Sicherung - Lastkreisüberwachung 4- / 8-kanalig
  • Lastkreisüberwachung - Frühwarnung per LED
  • Elektronische Sicherung - Acht Fassungen für Glasrohrsicherungen
  • Lastkreisüberwachung - intelligente Stromüberwachung
  • Elektronische Sicherung - Ausgangskanäle über Steuereingang abschalten